Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Article No.: 61 04 201 2741 L040
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pwr Q4/2 female straight TC ER 4G6qmm 4m
Article No.: 61 04 201 2741 L040
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han-Compact® Capot |
Sortie verticale | |
Han® Q 4/2 Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 4 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4G 6 mm² |
Contact de terre | Oui |
Applications | Câbles de puissance |
Précédent
Suivant