Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Article No.: 61 04 201 2740 L080
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Pwr Q4/2 female angled TC ER 4G6qmm 8m
Article No.: 61 04 201 2740 L080
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han-Compact® Capot |
Sortie latérale | |
Han® Q 4/2 Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 8 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4G 6 mm² |
Contact de terre | Oui |
Applications | Câbles de puissance |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140275683 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Câble d'alimentation assemblé |
Précédent
Suivant