Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Article No.: 61 88 780 0803 0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Powercbl. Han Q5/0 f str 4G2,5 3m
Article No.: 61 88 780 0803 0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Puissance efficace d'entrée |
Connecteur 1 | Han® Q 5/0 Femelle |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Câble TC-ER |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4 G 2,5 mm² |
Type d'intensité | AC |
---|
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140276246 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Câble d'alimentation assemblé |
Précédent
Suivant