Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Article No.: 61 88 780 0305 0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G4 5m
Article No.: 61 88 780 0305 0
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Puissance efficace d'entrée |
Connecteur 1 | Han-Compact® Capot |
Sortie verticale | |
Han® Q 4/2 Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Câble TC-ER |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4G 4 mm² |
Précédent
Suivant