Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 1.5m
Article No.: 61 88 202 0400 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Power Supply Q4/2 M/F 4G2.5 1.5m
Article No.: 61 88 202 0400 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han-Compact® Embase prolongatrice |
Han® Q 4/2 Mâle | |
Connecteur 2 | Han-Compact® Capot |
Han® Q 4/2 Femelle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2,5 mm² |
Contact de terre | Oui |
Applications | Câbles de puissance |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
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
GTIN | 5713140163881 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Câble d'alimentation assemblé |
Précédent
Suivant