PE 13-14 capot multipassage
Article No.: 09 00 000 5361
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
PE 13-14 capot multipassage
Article No.: 09 00 000 5361
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Presse-étoupe |
Description de l'accessoire | Un système antitraction supplémentaire peut être fourni par des attaches de câbles (largeur max. de 8 mm) |
Plage de serrage | 13 ... 14 mm |
---|
Matériaux (accessoires) | Plastique |
---|---|
Couleur (accessoires) | Noir |
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
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 4,18 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 40169300 |
GTIN | 5713140002722 |
ETIM | EC003608 |
eCl@ss | 27140807 Composants supplémentaires presse-étoupe |
Précédent
Suivant