Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
Article No.: 61 88 201 0350 00
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Motorcbl. Q8/0 M 4G1.5 EMC 1.5m
Article No.: 61 88 201 0350 00
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Câble moteur |
---|---|
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han-Compact® Capot |
Han® Q 4/2 Mâle | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 1,5 mm² |
Contact de terre | Oui |
Applications | pour connexion moteur |
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Poids net | 400 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140274297 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060490 Câble à courant fort (non classé) |
Précédent
Suivant