M12 A-cod an/an m/f Can 0.5m
Article No.: 21 34 D27 7572 005
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
M12 A-cod an/an m/f Can 0.5m
Article No.: 21 34 D27 7572 005
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | DeviceNet 2x22AWG, 2x24AWG UL violett Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | M12 A5 angled male shld CAN Afficher les détails |
Connecteur 2 | M12 A5 angled female shld Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Connecteurs circulaires M12 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | M12 Codage A |
Mâle coudé | |
Connecteur 2 | M12 Codage A |
Femelle coudé | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 0,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 5 |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage A |
Limite de température | -30 ... +80 °C |
---|
Matériau (câble) | PUR (polyuréthane) |
---|---|
Couleur (câble) | Violet |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Dimensions du produit conditionné | 10 |
---|---|
Poids net | 50 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140265653 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060311 Capteur assemblé Ligne d'actionnement |
Précédent
Suivant