InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40
Article No.: 61 03 001 0118
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
InduCom 37p 3T-entry kn-screw 4-40
Article No.: 61 03 001 0118
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | D-Sub InduCom |
Type de capot/embase | Capot |
Description du capot/de l'embase | Avec terre interne |
Taille | D-Sub 4 |
---|---|
Version | Sortie verticale/latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 3 |
Sortie de câble | 3x |
Antitraction | Un serre-câble InduCom supplémentaire ou une bride à sertir associée à une férule sont proposés selon l'utilisation du câble. |
Type de verrouillage | Vis moletée Pas 4-40 UNC |
Connexion à la terre | Avec bloc interne de terre |
2 pièces | Oui |
Séparable | Oui |
Détails | Référence comprenant deux fiches fictives |
Couple de serrage | 0,4 Nm Connexion à la terre |
---|---|
0,4 Nm Vis du couvercle | |
0,4 Nm Vis de verrouillage | |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP30 |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Matériau (vis) | Acier, plaqué nickel |
Longueur | 52 mm |
Largeur | 69,5 mm |
Hauteur | 14,8 mm |
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
Poids net | 99,55 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140157736 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 Capot D-Sub |
Précédent
Suivant