Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Article No.: 33 57 111 0010 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybr.cable assy, AC, 1m -1x Han3a
Article No.: 33 57 111 0010 002
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
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | Version courant alternatif |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Caractéristiques de transmission | Cat. 5e Classe D jusqu'à 100 MHz |
---|---|
Taux de transmission de données | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Diamètre de câble | 12 mm |
Matériau (câble) | PVC |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Trioxyde d'antimoine |
Plomb | |
Nickel |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 353 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140151291 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant