Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
Article No.: 33 57 211 0050 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybr.cable Assy, DC, 5m -2 x HAN3A
Article No.: 33 57 211 0050 002
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
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | Version courant continu |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Précédent
Suivant