Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Article No.: 33 57 111 0200 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Hybr.cable Assy, DC, 20m -1 x HAN3A
Article No.: 33 57 111 0200 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble Hybride (cuivre / cuivre) |
Description du câble | Version courant continu |
Longueur de câble | 20 m |
---|---|
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
3x 2,5 mm² |
Précédent
Suivant