Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m
Article No.: 09 48 525 2165 015
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han3A 10G RJ45 PN Type B AWG23/7 1,5m
Article No.: 09 48 525 2165 015
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | PROFINET Typ B Cat.6A 4x2xAWG23/7 PVC Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Afficher les détails |
Connecteur 2 | Han 3A RJ45 10G metal plug set Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | RJ45 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1,5 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2 Twisted Pair |
Précédent
Suivant