Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Article No.: 10 22 003 0003
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Article No.: 10 22 003 0003
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Kit de connecteur |
---|---|
Série | Han-Yellock® |
Type de capot/embase | Capot |
Embase encastrée |
Méthode de raccordement | Raccordement Han-Quick Lock® |
---|---|
Taille | Han-Yellock® 10 |
Nombre de contacts | 5 |
Contact de terre | Oui |
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M20 |
Plage de serrage | 6 ... 12 mm |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 298,3 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140189744 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Connecteur rectangulaire |
Précédent
Suivant