Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,3m
Article No.: 33 50 C90 0277 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q8/0 CA 10G2,5 m/-st/-PVC,3m
Article No.: 33 50 C90 0277 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | JZ-500 10G2,5qmm Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | CONTACT MALE Ag 2,5 MM2 Afficher les détails |
Prise male Han Q8/0 Afficher les détails | |
Han Q 8/0-gg-M25 Afficher les détails | |
Presse-étoupe thermopl. M25x1.5 14-17mm Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 8/0 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Taille | Han-Compact® |
Nombre de contacts | 8 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant