Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 1m
Article No.: 33 50 C80 0276 010
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q7/0 CA 8G2,5 f/- ang/-PVC, 1m
Article No.: 33 50 C80 0276 010
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | JZ-500 8G2,5mm² Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han A Hood Angled Entry 2 Pegs M20 Bla Afficher les détails |
Han CGM-P M20x1,5 D.10-14mm black Afficher les détails | |
CONTACT FEMELLE 2,5 MM2 Afficher les détails | |
Insert Han Q7/0 Femelle Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 7/0 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Taille | 3 A |
Nombre de contacts | 7 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant