Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Article No.: 33 50 B70 0275 050
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q4/2 CA 7G2,5 m/-st/-PVC,5m
Article No.: 33 50 B70 0275 050
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | JZ-500 7G2,5 QMM Helu 10127 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Han Q 8/0-gg-M25 Afficher les détails |
Presse étoupe thermopl. M25x1.5 10.5-14 Afficher les détails | |
CONTACT MALE 2,5 MM2 Afficher les détails | |
HAN, CONTACT MALE, 2,5 MM2 Afficher les détails | |
Han Q4/2 Insert male à sertir Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® Q |
Identification | 4/2 |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Taille | Han-Compact® |
Nombre de contacts | 6 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant