Han Q2/0 m str 2x1,5 5m
Article No.: 61 88 780 1205 0
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q2/0 m str 2x1,5 5m
Article No.: 61 88 780 1205 0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Elément | Alimentation électrique |
---|---|
Spécification | Puissance continue de sortie |
Connecteur 1 | Han® Q 2/0 Mâle |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Caractéristiques | Câble TC-ER |
Longueur de câble | 5 m |
---|---|
Structure du conducteur | 2x 1,5 mm² |
Type d'intensité | DC |
---|
Matériau (câble) | PVC |
---|---|
Couleur (câble) | Noir |
Dimensions du produit conditionné | 2 |
---|---|
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140276291 |
ETIM | EC002587 |
eCl@ss | 27060327 Câble d'alimentation assemblé |
Précédent
Suivant