Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Article No.: 20 87 147 3002 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han Q 4/2 UL2237 side entry 1-Lever 1,0m
Article No.: 20 87 147 3002 100
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han® Q |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® Q 4/2 Mâle |
Capot | |
Sortie latérale | |
Connecteur 2 | Han® Q 4/2 Femelle |
Capot | |
Sortie latérale | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 6 |
Structure du conducteur | 4/2x AWG 14 |
Précédent
Suivant