Han PushPull Power L Genderchanger
Article No.: 09 35 431 0501
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PushPull Power L Genderchanger
Article No.: 09 35 431 0501
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power L |
Elément | Changeur de genre |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Blindage | Non blindé |
---|---|
Nombre de contacts | 5 |
Fixation | Montage mural possible à l'aide de 4 vis de type M5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | avec embase et circuit imprimé avec 2 x inserts mâles |
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 13 |
---|---|
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 24 V |
Longueur à dénuder | 10 mm Conducteurs |
44 mm Gaine pour câble | |
Couple de serrage | 3 Nm |
Limite de température | -20 ... +50 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 condition de couplage |
IP67 condition de couplage |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Aluminium |
Revêtement (capot/embase) | Anodisé |
Matériau (joint) | NBR |
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
Naphtaline |
Spécifications | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 229,5 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054547 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Connecteur industriel (non spécifié) |
Précédent
Suivant