Han PP SCRJ Genderchanger
Article No.: 09 35 241 0501
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP SCRJ Genderchanger
Article No.: 09 35 241 0501
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
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | SCRJ |
Elément | Changeur de genre |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Blindage | Non blindé |
---|---|
Nombre de contacts | 2 |
Fixation | Montage mural possible à l'aide de 2 vis de type M3 |
Type de verrouillage | PushPull |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
---|---|
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 condition de couplage |
IP67 condition de couplage |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
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
Spécifications | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Face d'accouplement | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 110 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140054424 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Connecteur industriel (non spécifié) |
Précédent
Suivant