Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

Article No.: 09 35 433 0401


Connecteurs

Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm

Article No.: 09 35 433 0401

pour connaître les prix et les disponibilités.

Aperçu des propriétés

Connecteurs Kit de connecteur Conforme à la norme AIDA, Avec codage fixe Raccordement par bornes à ressort Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 5 Alliage de cuivre Au sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement PushPull Plage de serrage: 9 ... 13 mm Matériau: Alliage de zinc moulé Revêtement nickel Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification Power L
Elément Kit de connecteur
Spécification Conforme à la norme AIDA
Avec codage fixe
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Assemblage sur site sans outillage
Méthode de raccordement Raccordement par bornes à ressort
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 5
Type de verrouillage PushPull
Détails Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET.
Contenu du kit avec embase métallique et insert femelle
Section de fil du conducteur 0,75 ... 2,5 mm²
Section de fil du conducteur AWG 18 ... AWG 13
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale 24 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Longueur à dénuder 10 mm Conducteurs
44 mm Gaine pour câble
Couple de serrage ‌3 Nm
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 100
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Plage de serrage 9 ... 13 mm
Résistance aux vibrations 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
Matériau (insert) Polyamide (PA)
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
Sn sur Ni Côté raccordement
Matériau (capot/embase) Alliage de zinc moulé
Revêtement (capot/embase) Revêtement nickel
Matériau (joint torique) NBR
Matériau (joint interne) NBR
Matériau (presse-étoupe de câble) NBR
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Naphtaline
Spécifications IEC/PAS 61076-3-126
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Homologations DNV GL
PROFINET Oui
Dimensions du produit conditionné 1
Poids net 0,01 g
Pays d'origine Vietnam
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223844
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant