Han POWER S - Han Q8/0
Article No.: 09 12 008 4801
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han POWER S - Han Q8/0
Article No.: 09 12 008 4801
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Distributeurs d'énergie |
---|---|
Séries de capots/embases | Han-Power® S |
Elément | Répartiteur d'énergie |
Spécification | Avec 1x Han® Q 8/0 |
Insert femelle | |
dans les capots Han-Compact® |
Méthode de raccordement | Raccordement autodénudant |
---|---|
pour âmes souples selon la norme IEC 60228 classe 5 | |
Nombre de contacts | 8 |
Contact de terre | Oui |
Section de fil du conducteur | 2,5 ... 4 mm² |
---|---|
Intensité nominale | 25 A |
Tension nominale | 500 V |
Tension de claquage | 6 kV |
Degré de pollution | 3 |
Tension nominale selon UL | 600 V |
Tension nominale selon CSA | 600 V |
Résistance d'isolement | >1010 Ω |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
---|---|
Matériau (capot/embase) | Polycarbonate (PC) |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polyamide (PA) |
Fibre de verre renforcé | |
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
Substances REACH SVHC | Plomb |
Numéro ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 333 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140017856 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27142409 Petit tableau modulaire |
Précédent
Suivant