Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 3 m
Article No.: 09 48 C59 2756 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han M12 X-cod 8-pol f - RJ45 PUR 3 m
Article No.: 09 48 C59 2756 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han-Modular® |
RJ45 | |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Module Han® M12 |
Femelle Droit | |
Connecteur 2 | RJ45 Gigalink |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Nombre de fils | 8 |
Structure du conducteur | 4x 2x AWG 26/7 |
Blindage | Blindé |
Codage | Codage X |
Précédent
Suivant