Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Article No.: 09 62 206 0301
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 6EMC/B-HBM-SL-HMC
Article No.: 09 62 206 0301
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CEM/B |
Type de capot/embase | Embase encastrée |
Description du capot/de l'embase | Joint interne |
Type | Bas profil |
Taille | 6 B |
---|---|
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Han-Easy Lock<sup>®</sup> | Oui |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Cycles de connexion avec d'autres composants HMC | ≥ 10.000 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Polycarbonate (PC) |
Acier inoxydable | |
Couleur (élement de verrouillage) | RAL 7037 (gris poussière) |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 (leviers de verrouillage) | V-0 |
Homologations | CE |
---|---|
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 99 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140171602 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant