Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
Article No.: 19 40 134 0643
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 34 HPR - carrier hood 4xM40
Article No.: 19 40 134 0643
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type de capot/embase | Support de capot |
Description du capot/de l'embase | coudé |
Taille | 34 HPR |
---|---|
Nombre d'entrées de câbles | 4 |
Sortie de câble | 4x M40 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Couple de serrage | 6 Nm Couvercle de protection |
1,5 Nm Inserts | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | EPDM |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Naphtaline | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.391 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140175440 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant