Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Article No.: 19 40 024 0953
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24HPR-asw2-M40 enlarged
Article No.: 19 40 024 0953
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR enlarged |
Type de capot/embase | Embase à monter en saillie |
Description du capot/de l'embase | Version horizontale |
Taille | 24 HPR enlarged |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 2 |
Sortie de câble | 2x M40 |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Détails | Embase encastrée 09 40 024 0368 pas inclus, à commander séparément |
Détails | En cas d'utilisation d'inserts Han® Standard de taille B ou de cadres articulés Han-Modular®, veuillez commander l'adaptateur 09400009961 séparément. |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 639 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140173408 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant