Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Article No.: 09 40 124 9921
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24HPR VarioShell Mounting frame
Article No.: 09 40 124 9921
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Cadres de montage |
Description de l'accessoire | Han® HPR VarioShell |
Taille | 24 HPR |
---|
Couple de serrage | 12 Nm Vis de fixation M8 |
---|---|
6 Nm Vis M6 pour le cadre de blindage et le système anti-traction |
Matériaux (accessoires) | Alliage d'aluminium moulé |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 864 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193673 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant