Han 24HPR-Compact mounting frame
Article No.: 09 40 524 9901
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24HPR-Compact mounting frame
Article No.: 09 40 524 9901
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Type d'accessoire | Cadres de montage |
Description de l'accessoire | Han® HPR Compact |
Taille | 24 B |
---|
Couple de serrage | 10 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Matériaux (accessoires) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
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
Poids net | 67,07 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140193666 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant