Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Article No.: 33 50 B40 0273 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 24 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Article No.: 33 50 B40 0273 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | CLASSIC 110 25G1,5mm² PVC grey Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | CAPOT SORT. VERT. BAS.P M32 Afficher les détails |
CORPS ISO.FEM.A SERT/SOUDER 1- Afficher les détails | |
Cable clamp M32, 13-20mm, brass, IP 68 Afficher les détails | |
CONTACT FEMELLE 1,5 MM2 Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han E® |
Séries de capots/embases | Han® B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Taille | 24 B |
Nombre de contacts | 24 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant