Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
Article No.: 19 40 022 0472
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 22HPR slim HTE-SL-4xM25
Article No.: 19 40 022 0472
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR slim |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 22 HPR |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 4 |
Sortie de câble | 4x M25 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Couple de serrage | 10 Nm Vis de fixation |
15 Nm Vis de terre | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
Spécifications | IEC 61984 |
---|---|
IEC 60664-1 |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 933 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140175518 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant