Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Article No.: 61 04 100 0445 01
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16HPR frame 3xHC250 + Q5 MA
Article No.: 61 04 100 0445 01
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR enlarged |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour inserts mâle |
3x Han® HC Modular 250 | |
1x Han® Q 5/0 |
Taille | 16 HPR enlarged |
---|---|
Contenu du kit | 4 x vis à tête cylindrique M6 x 20 |
4 x vis à tête cylindrique M6 x 30 | |
4x rondelles SK S6 | |
4 x Entretoise |
Couple de serrage | 10 Nm Vis de fixation M6 |
---|
Matériaux (accessoires) | Acier inoxydable |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 122,93 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140194021 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant