Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
Article No.: 09 11 016 9934
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16HPR Enlarged PE Modular Frame a-f
Article No.: 09 11 016 9934
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR enlarged |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour 6 modules individuels max. |
a ... f |
Taille | 16 HPR enlarged |
---|---|
Contenu du kit | 1 adaptateur PE mâle |
1 adaptateur PE femelle | |
2 x vis M3 | |
4x rondelles SK S6 | |
4 x vis à tête cylindrique M6 x 30 | |
4 x vis à tête cylindrique M6 x 40 |
Section de fil du conducteur | 4 ... 10 mm² Borne PE (côté puissance) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Borne PE (côté signal) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm Vis de fixation M3 |
10 Nm Vis de fixation M6 | |
0,8 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 4 ... 10 mm2 | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériaux (accessoires) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Acier inoxydable |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 218,2 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140194342 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant