Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame A-F
Article No.: 09 40 016 9933
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16HPR EasyCon PE Modular Frame A-F
Article No.: 09 40 016 9933
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Accessoires |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR EasyCon |
Type d'accessoire | Cadre |
Description de l'accessoire | pour 6 modules individuels max. |
A ... F |
Taille | 16 B |
---|---|
Contenu du kit | 1 adaptateur PE mâle |
1 adaptateur PE femelle | |
2 x M4/M5 boulons d'écartement (clé de 7) | |
2 x M5/M6 boulons d'écartement (clé de 7) | |
2 x vis M3 | |
2 x vis M4 | |
2x rondelles SK S4 |
Section de fil du conducteur | 4 ... 10 mm² Borne PE (côté puissance) |
---|---|
1 ... 2,5 mm² Borne PE (côté signal) | |
Couple de serrage | 0,5 Nm Vis de fixation M3 |
1,5 Nm Vis de fixation M4 | |
6 Nm Boulon d'écartement | |
0,8 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 1 ... 2,5 mm2 | |
1,5 Nm Borne de raccordement de mise à la terre 4 ... 10 mm2 | |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Cycles de connexion | ≥ 500 |
Matériaux (accessoires) | Alliage de zinc moulé |
---|---|
Acier inoxydable |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 137 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140194410 |
ETIM | EC002310 |
eCl@ss | 27440210 Cadre de fixation pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant