Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Article No.: 19 39 816 1135
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16HP Direct/EMC-PFT-Housing-SE-M63
Article No.: 19 39 816 1135
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HP CEM Directe |
Type de capot/embase | Embase de traversée de cloison |
Taille | 16 B |
---|---|
Version | Sortie latérale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M63 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Conducteur électrique |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 534,5 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140183186 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant