Han 16A CEM CAPOT VER Pg 16
Article No.: 09 62 025 0440
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16A CEM CAPOT VER Pg 16
Article No.: 09 62 025 0440
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® CEM |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 16 A |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x Pg 16 |
Type de verrouillage | Levier simple de verrouillage |
Applications | Capots/Embases pour exigences CEM plus élevées |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
---|---|
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Sans revêtement |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 162 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140073456 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant