Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Article No.: 20 87 146 9002 100
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 16 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
Article No.: 20 87 146 9002 100
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
Série | Han E® |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han E® Mâle |
Capot | |
Connecteur 2 | Han E® Femelle |
Capot | |
Type de câble | Câble cuivre (rond) |
Longueur de câble | 1 m |
---|---|
Nombre de fils | 16 |
Structure du conducteur | 16x AWG 16 |
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
Substances REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomb | |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Nickel | |
Naphtaline |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1.328 g |
Pays d'origine | USA |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140262010 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Câble de transmission de données (non classé) |
Précédent
Suivant