Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Article No.: 09 40 510 9910
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 10HPR-Compact-extender-for SCL
Article No.: 09 40 510 9910
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HPR Compact |
Type de capot/embase | Extension |
Type | Construction haute |
Taille | 10 B |
---|---|
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Applications | Capots/embases pour milieu agressif en extérieur |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Couple de serrage | 4 Nm Vis à tête hexagonale |
Taille de clé | 5 |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
IP6K9K conformément à la norme ISO 20653 | |
Qualification de type conformément à UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Résistant à corrosion | |
Revêtement (capot/embase) | Peint à la poudre époxy |
Couleur (capot/embase) | RAL 9005 (noir foncé) |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Homologations | CE |
DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 130 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140173859 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant