Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Article No.: 19 39 810 0447
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M32
Article No.: 19 39 810 0447
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Capots/Embases |
---|---|
Séries de capots/embases | Han® HP CEM Directe |
Type de capot/embase | Capot |
Taille | 10 B |
---|---|
Version | Sortie verticale |
Nombre d'entrées de câbles | 1 |
Sortie de câble | 1x M32 |
Type de verrouillage | Verrouillage à vis |
Couple de serrage (verrouillage par vis) | 4 Nm |
---|---|
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Note sur la Limite de température | À utiliser comme un connecteur conforme à IEC 61984. |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 / IPX9K conformément à la norme ISO 20653 |
Matériau (capot/embase) | Alliage d'aluminium moulé |
---|---|
Revêtement (capot/embase) | Conducteur électrique |
Couleur (capot/embase) | Non peint |
Matériau (joint) | NBR |
Matériau (verrouillage) | Acier inoxydable |
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
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
Spécifications | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Homologations | CE |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 269 g |
Pays d'origine | Chine |
Numéro de tarif douanier européen | 85389099 |
GTIN | 5713140183018 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Coquille pour connecteur industriel |
Précédent
Suivant