Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Article No.: 33 50 A60 0271 030
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han 10 B-E CA 2-lever f/- st/- PVC, 3m
Article No.: 33 50 A60 0271 030
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | CLASSIC 110 11G1,5mm² PVC grey Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | CAPOT DROIT 1M25 Afficher les détails |
CORPS ISO.FEM.A SERTIR OU SOUD Afficher les détails | |
CONTACT FEMELLE 1,5 MM2 Afficher les détails | |
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68 Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Han E® |
Séries de capots/embases | Han® B |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé d'un côté |
Longueur de câble | 3 m |
---|---|
Taille | 10 B |
Nombre de contacts | 10 |
Contact de terre | Oui |
Détails | Ne pas être accouplés ou désaccouplés sous tension. |
L'assemblage et l'installation doivent être assurées par un électricien qualifié. | |
Protection contre les chocs électriques : la protection contre les contacts indirects (protection contre les défaillances) doit être assurée par des mesures appropriées prises par l'utilisateur lors de l'assemblage. Par exemple, par une zone d'accès restreint (zone accessible uniquement aux personnes qualifiées en électricité et aux personnes ayant reçu des instructions en matière d'électricité). |
Précédent
Suivant