HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Article No.: 09 46 145 4421
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HPP V4 Power plug 48V/12A 4p w/o contact
Article No.: 09 46 145 4421
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
Série | HARTING PushPull (V4) |
Identification | Power |
Elément | Kit de connecteur |
Méthode de raccordement | Raccordement à Sertir |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 4 |
Type de verrouillage | PushPull |
Contenu du kit | Sans contacts |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 2,5 mm² Multibrins |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 20 ... AWG 12 Multibrins |
Intensité nominale | 12 A |
Tension nominale | 48 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 1,3 ... 1,5 Nm |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 750 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diamètre de câble | 4,5 ... 10 mm |
Résistance aux vibrations | 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe |
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B | |
Résistance aux chocs | 25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction |
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Matériau (capot/embase) | Plastique |
---|---|
Couleur (capot/embase) | Noir |
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
Proposition Californie 65 substances | Naphtaline |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4) |
---|---|
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223653 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant