Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Force d'insertion | ≤ 115,5 N | ≤ 115,5 N |
Force d'arrachement | ≥ 23,1 N | ≥ 23,1 N |
Classe de performance | 2 | 2 |
Taux de transmission de données | ≤ 2.500 Mbit/s | ≤ 2.500 Mbit/s |
Rangées de contacts | 7 | 7 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 2 mm | 2 mm |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2 mm | 2 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 0,75 kV | 0,75 kV |
Épaisseur du circuit imprimé | ≥1,4 mm | ≥1,4 mm |
Intensité nominale | 1 A | 1 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Version | ||
Type de connexion | Carte mère à carte fille | Carte mère à carte fille |
Nombre de contacts | 154 | 154 |
Contenu du kit | Tube | Tube |
Applications | CompactPCI Position P2 | |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force | Raccordement à insertion en force |
Configuration de contact | C / A / A / A / A / A / C | C / B / B / B / B / B / C |
Identification | ||
Identification | Type B22 | Type B22 |
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit | Droit |
Série | har-bus@ HM | har-bus@ HM |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 13 g | 12,4 g |
GTIN | 5713140120891 | 5713140120907 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Allemagne | Allemagne |
Dimensions du produit conditionné | 11 | 11 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre | Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre |
Couleur (d'insert) | Beige | Beige |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |