HE10 MALE DROIT 50cts, 2,9mm CL2
Article No.: 09 18 550 6904
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HE10 MALE DROIT 50cts, 2,9mm CL2
Article No.: 09 18 550 6904
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | SEK Standard |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 50 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm |
Type de verrouillage | Avec leviers longs |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +125 °C |
Force d'insertion | ≤ 100 N |
Force d'arrachement | ≤ 100 N |
Classe de performance | 2 |
selon IEC 60603-13 | |
Cycles de connexion | ≥ 250 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
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
Plomb | |
Nickel | |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 |
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F3/I3 |
Dimensions du produit conditionné | 50 |
---|---|
Poids net | 10,94 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140034167 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant