HE10 MALE DROIT 14cts,DIP
Article No.: 09 17 014 9622
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HE10 MALE DROIT 14cts,DIP
Article No.: 09 17 014 9622
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
Série | SEK |
Elément | Connecteur DIP |
Description du contact | Droit |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
---|---|
Nombre de contacts | 14 |
Détails | pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050") |
AWG 28/7 |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Résistance d'isolement | >1012 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -40 ... +125 °C |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PC) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Beige |
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
Substances REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Numéro ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Nickel |
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|
Dimensions du produit conditionné | 130 |
---|---|
Poids net | 3,846 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140024045 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460202 Connecteur pour câble |
Précédent
Suivant