HE10 MALE DROIT 14cts,CIF Bas Profil CL3
Article No.: 09 18 514 7329
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
HE10 MALE DROIT 14cts,CIF Bas Profil CL3
Article No.: 09 18 514 7329
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
Série | SEK Low-profile |
Elément | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit |
Méthode de raccordement | Raccordement à insertion en force |
---|---|
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble |
Circuit imprimé à circuit imprimé | |
Nombre de contacts | 14 |
Longueur du raccordement | 5,5 mm |
Rangées de contacts | 2 |
---|---|
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm |
Intensité nominale | 1 A |
Résistance d'isolement | >109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ |
Limite de température | -55 ... +105 °C |
Force d'insertion | ≤ 42 N |
Force d'arrachement | ≤ 42 N |
Classe de performance | 3 |
selon IEC 60603-13 | |
Cycles de connexion | ≥ 50 |
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> | 1 kV |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
Épaisseur du circuit imprimé | 1,6 mm +1,6 |
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) |
---|---|
Couleur (d'insert) | Gris |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement |
Ni Côté raccordement | |
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
Spécifications | IEC 60603-13 |
---|---|
UL / CSA | |
Classification chemins de fer | F3/I3 |
Dimensions du produit conditionné | 100 |
---|---|
Poids net | 3,1 g |
Pays d'origine | Roumanie |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140028234 |
ETIM | EC002637 |
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Précédent
Suivant