Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Classe de performance | 2|selon IEC 60603-13 | NM 30 (S4) |
Rangées de contacts | 2 | 2 |
Cycles de connexion | ≥ 250 | ≥ 250 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Intensité nominale | 1 A | 1 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Force d'insertion | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
Force d'arrachement | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
Version | ||
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble|Circuit imprimé à circuit imprimé | Carte de circuit imprimé sur câble|Circuit imprimé à circuit imprimé |
Nombre de contacts | 10 | 10 |
Longueur du raccordement | 2,9 mm | 2,9 mm |
Méthode de raccordement | Raccordement par soudage à la vague | Raccordement par soudage à la vague |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur mâle | Connecteur mâle |
Description du contact | Droit | Droit |
Série | SEK Low-profile | SEK Low-profile |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé | 27460201 Connecteur pour circuit imprimé |
Poids net | 2,25 g | 1,58 g |
GTIN | 5713140027022 | 5713140026711 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) | Résine thermoplastique (PBT) |
Couleur (d'insert) | Gris | Gris |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Épaisseur de la couche | ≥ 0,76 µm | |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classification chemins de fer | F3/I3 | F3/I3 |
Spécifications | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
Liens | ||
Vidéo sur l'assemblage | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |