Demande d'échantillon express gratuit
Produit actuellement indisponible
Veuillez choisir un autre échantillon très similaire.
Données techniques | ||
---|---|---|
Résistance d'isolement | 109 Ω | 109 Ω |
Force d'insertion | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
Force d'arrachement | ≤ 20 N | ≤ 20 N |
Classe de performance | NM 30 (S4) | 2|selon IEC 60603-13 |
Rangées de contacts | 2 | 2 |
Ecart entre les contacts (côté accouplement) | 1,27 mm | 1,27 mm |
Cycles de connexion | ≥ 250 | ≥ 250 |
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) | 2,54 mm | 2,54 mm |
Tension d’essai Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
Intensité nominale | 2,5 A | 2,5 A |
Limite de température | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
Groupe d'isolation | IIIa (175 ≤ CTI 400) | IIIa (175 ≤ CTI 400) |
Résistance de contact | ≤ 20 mΩ | ≤ 20 mΩ |
Version | ||
Antitraction | Avec serrage antitraction | Avec serrage antitraction |
Détails | pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050)|AWG 28/7 - AWG 26/7 | pour câble plat à raccordement autodénudant au pas 1,27 mm (0,050)|AWG 28/7 - AWG 26/7 |
Type de connexion | Carte de circuit imprimé sur câble | Carte de circuit imprimé sur câble |
Nombre de contacts | 10 | 10 |
Identification | ||
Catégorie | Connecteurs | Connecteurs |
Elément | Connecteur femelle | Connecteur femelle |
Série | SEK | SEK |
Informations commerciales | ||
eCl@ss | 27460202 Connecteur pour câble | 27460202 Connecteur pour câble |
Poids net | 1,88 g | 2,1 g |
GTIN | 5713140026759 | 5713140027060 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 | 85366990 |
Pays d'origine | Roumanie | Roumanie |
Dimensions du produit conditionné | 100 | 100 |
Propriétés du matériau | ||
Matériau (insert) | Résine thermoplastique (PBT) | Résine thermoplastique (PBT) |
Couleur (d'insert) | Gris | Gris |
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R26 | R26 |
China RoHS | e | e |
État ELV | normes | normes |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 | V-0 |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu | Non contenu |
Proposition Californie 65 substances | Oui | Oui |
RoHS | normes | normes |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Non contenu | Non contenu |
Surface (contacts) | Métal noble sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement | Au sur Ni Côté accouplement|Sn sur Ni Côté raccordement |
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre | Alliage de cuivre |
Spécifications et homologations | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
Classification chemins de fer | F3/I3 | F3/I3 |
Spécifications | IEC 60603-13 | IEC 60603-13 |
Liens | ||
Vidéo sur l'assemblage | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 | https://www.youtube.com/watch?v=niDV6lnGb1s&list=PLMZc5h6W9KUzuBSvROg-yU9twleuBbUHj&index=6 |