FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Article No.: 33 04 211 5000 002
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO-EB-Assy 4Ch, 50µm OM3 YE Ø5.5, 500m
Article No.: 33 04 211 5000 002
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO cable, 4G50 OM3, 5.5mm RAL1021 PUR Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | expBeam plug 4CH MM Afficher les détails |
Connecteur 2 | expBeam plug 4CH MM Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Série | Expanded beam |
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Expanded beam |
Connecteur 2 | Expanded beam |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 500 m |
---|---|
Nombre de fibres | 4 |
Type de fibre | 4G50/125 OM3 |
Précédent
Suivant