FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Article No.: 33 54 211 0500 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-50M-2xHAN3A-2xLC DUPL. SM
Article No.: 33 54 211 0500 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO Cable,MM, 4-chanel,4G50,FRNC,ø8,2 Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Afficher les détails |
Connecteur 2 | Set Han3A M plug 2x LC duplex SM GOF Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | Han® 3 A Métallique |
2x LC duplex | |
Connecteur 2 | Han® 3 A Métallique |
2x LC duplex | |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Monomode |
Longueur de câble | 50 m |
---|---|
Structure du conducteur | 9 / 125 µm |
Précédent
Suivant