FO CABLE ASSY-2M-2xSCRJ MM POF
Article No.: 33 02 211 0020 001
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
FO CABLE ASSY-2M-2xSCRJ MM POF
Article No.: 33 02 211 0020 001
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
pour connaître les prix et les disponibilités.
0
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Type de c�ble | FO Cable,2-chanel,2P980/1000,ø8mm,green Afficher les détails |
---|---|
Connecteur 1 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Afficher les détails |
Connecteur 2 | SCRJ POF IP20 Plug Crimp Afficher les détails |
Catégorie | Câbles assemblés |
---|---|
Elément | Cordons |
Spécification | Pré-équipé des deux côtés |
Connecteur 1 | SCRJ duplex FOP |
Connecteur 2 | SCRJ duplex FOP |
Type de câble | Câble F.O. |
Description du câble | Multimode |
Longueur de câble | 2 m |
---|---|
Structure du conducteur | 980 / 1000 µm |
Diamètre de câble | 8 mm |
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
Plomb | |
Nickel |
PROFINET | Oui |
---|
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 451 g |
Pays d'origine | Allemagne |
Numéro de tarif douanier européen | 85444290 |
GTIN | 5713140150072 |
eCl@ss | 27061003 Câble de connexion duplex à fibres optiques |
Précédent
Suivant